MCV 1,5/ 8-G-3,5 YE CP1,4,6 - 1707508

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,5 mm, farve: gul, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707508
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356921275
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,860 g
Toldtarifnummer 85366930