Printkortstik - SPC 5/ 2-STCL-7,62BD:L1/+,L1/+ - 1707498

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707498
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
GTIN 4046356922128
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,396 g