MPT 0,5/ 4-2,54 BD:N-3 - 1707435

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707435
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAAAA -
GTIN 4046356919050
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,192 g