FRONT 4-V-7,62- 5 A BD:SERD TS - 1707375

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707375
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356918848
Toldtarifnummer 85369010