FMC 1,5/ 6-ST-3,5 GY CN2 - 1707371

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 6, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707371
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356918862
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,523 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!