MCV 1,5/ 6-G-3,5 P26 THR 3CP - 1707326

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 6, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707326
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
GTIN 4046356918749
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,623 g