ZFK3DSA 1,5-5,08-24 BKBD:M1-19 - 1707319

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 24, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707319
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAABFA -
GTIN 4046356917032
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 115,700 g
Toldtarifnummer 85369010