Printkortstik - TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3 BDS34SO - 1707260

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707260
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356907293
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,326 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice