Printkortklemme - MKDSO 2,5/ 2-R - 1707195

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
  • Med 5 mm deling
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707195
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Katalogside Side 113 (C_1_2013)
GTIN 4017918136789
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,690 g
Toldtarifnummer 85369010