Printkortklemme - GMKDSN 1,5/11-7,62 - 1707124

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707124
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918023454
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,400 g
Toldtarifnummer 85369010