Printkortklemme - GMKDSN 1,5/ 9-7,62 - 1707108

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707108
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918023430
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,160 g
Toldtarifnummer 85369010