Grunddel - MCV 1,5/10-G-3,81 P14 THR - 1707081

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 10, deling: 3,81 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707081
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 215 (C-1-2013)
GTIN 4046356033787
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,140 g
Toldtarifnummer 85366930