Printkortstik - PC 5/ 3-ST1-7,62 BG 2PA BDL1-N - 1707067

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: Kiselgrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707067
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
GTIN 4046356897662
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice