Gennemførings-grunddel - MCV 1,5/ 7-G-3,81 P14 THR - 1707052

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 7, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 1,4 mm, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707052
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 215 (C_1_2013)
GTIN 4046356033756
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,636 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice