ISPC 16/ 4-ST-10,16 BD:D-R- - 1706999

Illustrationen viser 5-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706999
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
GTIN 4046356893183
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,345 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!