MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 13, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706979
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
GTIN 4046356892124
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,820 g