Printkortklemme - ZFKDSA 1-W-3,81- 3 - 1706955

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Værktøjsfri betjening takket være betjeningsvippearme i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706955
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
GTIN 4046356891967
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,290 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve