PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706924
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356891165
Toldtarifnummer 85369010