FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035LCBUAU - 1706874

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Gold

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706874
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356889001
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,051 g