MSTBT 2,5/ 4-STZ12-5,08BD:1-4Q - 1706864

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706864
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356888042
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,616 g