IPC 5/ 2-G-7,62 GY - 1706847

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 2, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706847
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
GTIN 4046356885935
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,617 g