PTDA 2,5/ 3-5,0 MC 1RZ - 1706803

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706803
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACCBA -
GTIN 4046356881098
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,370 g
Toldtarifnummer 85369010