SPT 1,5/ 1-H-3,5 GTBU - 1706724

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: ensianblå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706724
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356872058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,267 g