ZFKDSA 10-15/10,00- 3 BD:L1-L3 - 1706716

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706716
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356871778
Toldtarifnummer 85369010