ZFKDSA 10-15/10,00- 3 BD:L3-L1 - 1706715

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706715
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
GTIN 4046356871068
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,459 g