Stikdel - GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 BD-NSO - 1706694

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706694
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626175973
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,897 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!