Gennemførings-grunddel - MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 BK - 1706644

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte stikblok, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Stikblokklemmer med befæstigelsesflanger til fastskruning på montageplader eller apparatvægge.
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706644
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356870177
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,061 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice