Grunddel - MCV 1,5/10-G-3,81 P26 BK - 1706602

Illustrationen viser grøn produktvariant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 10, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706602
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356868679
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,776 g