Printkortstik - MCD 0,5/ 6-G1-2,5 P26 - 1706576

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 6, deling: 2,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706576
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADGA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356867191
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,450 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice