MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08 BD:9-1 - 1706533

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 9, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706533
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356864923
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,572 g