Gennemførings-grunddel - IC 2,5/ 4-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706511

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær dobbelt pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706511
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
GTIN 4046356863681
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,430 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice