Printkortklemme - MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE - 1706484

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn-gul. Tilslutninger internt brokoblet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Intern brokobling til enkel gennemsløjfning af potentialer
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706484
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 105 (C-1-2013)
GTIN 4017918116835
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,220 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)