FMC 1,5/13-ST-3,5 BK - 1706474

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 13, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706474
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356862097
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,924 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!