Printkortklemme - MKDS 3/ 2-B-5,08 BU - 1706439

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå. Tilslutninger internt brokoblet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Intern brokobling til enkel gennemsløjfning af potentialer
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706439
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918116781
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,181 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)