IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706423
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
GTIN 4046356860659
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,432 g