Printkortklemme - MKKDSH 3/ 4 O.Z. - 1706374

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706374
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 374 (CC-2005)
GTIN 4017918105433
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,150 g
Toldtarifnummer 85369010