MC 1,5/13-G-3,5 GY7031 - 1706297

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 13, deling: 3,5 mm, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706297
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356855990
Toldtarifnummer 85366930