Printklemme - IDC 0,3/12-3,81 - 1706277

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,34 mm², deling: 3,81 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706277
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAACA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 154 (C_1_2013)
GTIN 4017918116774
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,948 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice