PTSA 0,5/10-2,5-ZMIXBD-123Q SO - 1706276

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706276
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356844246
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,743 g