Printkortklemme - IDC 0,3/10-3,81 - 1706251

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 5 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Opfylder CAT5-kravene i EN 50173 og ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706251
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAACA -
Katalogside Side 154 (C_1_2013)
GTIN 4017918116750
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,790 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)