Printkortstik - FMC 0,5/15-ST-2,54 C2 - 1706227

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 15, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, Fast kodning af sidste pol, kan kombineres med grunddelene MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706227
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAADAA -
Katalogside Side 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841382
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,400 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!