Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1 - 1706211

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 13, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR, Codificación fija del primer polo, puede combinarse con el conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706211
Pakningsstørrelse 465 STK
Salgsnøgle AAADBB -
Minimum bestillingsmængde 465 STK
Katalogside Side 178 (C_1_2013)
GTIN 4046356841511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g