Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:2,1 - 1706147

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706147
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356032902
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,437 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!