Printkortstik - MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C1 - 1706137

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 12, deling: 2,54 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: SMD lodning, pin-layout: Lineær pad-geometri, Fast kodning af første pol, kan kombineres med stikkene FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706137
Pakningsstørrelse 465 STK
Salgsnøgle AAADBB -
Minimum bestillingsmængde 465 STK
Katalogside Side 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842105
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice