Printkortstik - MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 - 1706132

Illustrationen viser 10-polet variant

Grunddele, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 16, deling: 2,54 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: SMD lodning, Fast kodning af første pol, kan kombineres med stikkene FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706132
Pakningsstørrelse 465 STK
Minimum bestillingsmængde 465 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842143
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.220,000 g
Toldtarifnummer 85366930