Printkortstik - MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C2 - 1706122

Grunddele, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 10, deling: 2,54 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: SMD lodning, Fast kodning af sidste pol, kan kombineres med stikkene FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706122
Pakningsstørrelse 465 STK
Salgsnøgle AAADBB -
Minimum bestillingsmængde 465 STK
Katalogside Side 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842235
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g