Printkortstik - DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706055

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706055
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 180 STK
Katalogside Side 189 (C_1_2013)
GTIN 4046356838542
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,520 g