Printkortstik - DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 - 1706049

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 11, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1706049
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 180 STK
Katalogside Side 188 (C_1_2013)
GTIN 4046356838504
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g