SPTA 1,5/ 7-3,81 BD:RUN-SD - 1705952

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705952
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356812535
Toldtarifnummer 85369010