Printkortklemme - FFKDSA1/V-3,81- 4 BD:SO 1 - 1705919

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705919
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918229801
Toldtarifnummer 85369010